QS 1/4 L 36

QS 1/4 L 36
QS 1/4 L 36

Welle, 60 Case, Schnellmontagewelle, 0.2490 / 0.2495 in Durchmesser, Klasse L, Stahl, Min. 60 Rockwell C, 36 in Lang +/- 1/32"

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Wellen der Klasse L sind für die Verwendung mit Ball Bushing-Linearkugellagern der Typen Super, Super Smart und XA Precision vorgesehen.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.25 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser0.2490 / 0.2495 in 
Länge36 in +/- 1/32" 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe0.027 in
Geradheit0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht0.5 lb
HärteMin. 60 Rockwell C 
KlasseKlasse L 
Konizität0.0001 in
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Oberflächengüte8 Ra microinch Max 
Rundheit0.000080 in
UPC-Nummer662486244394 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?